Україна - Українська

Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Симетричний розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI і постійним світловим потоком, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024207
Повний код замовлення: 871869949766800

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли