Україна - Українська

Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 10, II клас безпеки, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Універсальна для діаметра від 48 до 60 мм, регульована, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024203
Повний код замовлення: 871869949762000

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED109 [LED module 10900 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли