Україна - Українська

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2714 lm, 3000 K, CRI80, Широкий розподіл, Клас безпеки I, IP66, SRG6-6

BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з регулюванням, з постійною світловіддачею, Постійна світловіддача, 2714 lm, 40 W, 73 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 910500991131
Повний код замовлення: 871829191070100

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли