Україна - Українська

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Середній розподіл, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з DynaDimmer і постійним світловим потоком (інтегрований), Постійна світловіддача та регулювання яскравості LumiStep протягом 8 годин, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 910500991024
Повний код замовлення: 871829190623000

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли