Україна - Українська

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 нейтральний білий, Блок живлення з регулюванням, з постійним світловим потоком, зовнішній, II клас безпеки, Широкий розподіл 10, Пласке скло, Чорний, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Зовнішній з’єднувач, Кабель 1,0 м із 2-полюсним штекером, сумісним з Wieland/Adels, Щогла для діаметра 60 мм

BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Чорний, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з регулюванням, з постійним світловим потоком, зовнішній, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 4320 lm, 38.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Широкий розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м із 2-полюсним штекером, сумісним з Wieland/Adels, Зовнішній з’єднувач

Код замовлення: 912300023860
Повний код замовлення: 871869911690300

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED63 [LED module 6300 lm]
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
    Клас B, світильник оснащено певними обслуговуваними частинами (де це можливо): драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли