Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Широкий розподіл 52, II клас безпеки, IP66, STD
BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD
Опис виробу
Urban road & street light, Алюміній, Сірий, Монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл 52, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель 6,0 м без вилки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED60 [LED module 6000 lm]
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Клас експлуатації Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
- Гарантійний період 5 років
- Рейтинг стійкості Unclassified