Україна - Українська

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Внутрішній (без зовнішнього з’єднання), Ротаційна симетрична середня для заправок, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Опис виробу

Under-canopy light, Штампований алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Ротаційна симетрична середня для заправок, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель на 3 полюси без штекера, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925865276
Повний код замовлення: 871869699754300

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED81 [LED module 8100 lm]
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
    Специфікація
  • Клас експлуатації
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли