Україна - Українська

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 5700 K, CRI70, Внутрішній (без зовнішнього з’єднання), Ротаційна симетрична середня для заправок, IP66

BBP333 LED159/757 I PRM

Опис виробу

Under-canopy light, Штампований алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Ротаційна симетрична середня для заправок, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель на 3 полюси без штекера, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925865268
Повний код замовлення: 871869699746800

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED159 [LED module 15900 lm]
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
    Специфікація
  • Клас експлуатації
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли