Philips AluRoad gen2, Road & street light, 28.5 W, 4263 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Широкий розподіл, II клас безпеки, IP66
BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2
Опис виробу
Road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Світло-сірий (RAL7035), Одношарове порошкове покриття, Бічний вхід для діаметрів від 48 до 60 мм, Блок живлення з DynaDimmer і постійним світловим потоком (інтегрований), Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 4263 lm, 28.5 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Широкий розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 8 кВ у загальному режимі, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси