Philips AluRoad gen2, Road & street light, 19 W, 2937 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Середній розподіл, II клас безпеки, IP66

BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2

Опис виробу

Road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Світло-сірий (RAL7035), Одношарове порошкове покриття, Бічний вхід для діаметрів від 48 до 60 мм, Блок живлення з DynaDimmer і постійним світловим потоком (інтегрований), Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 2937 lm, 19 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 8 кВ у загальному режимі, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910925869084
Повний код замовлення: 871951476882600

Файли