Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 805 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3 925 | 4000 | - | 50 | |||
75 | 3 780 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3 900 | 4000 | - | 50 | |||
77 | 3 885 | 4000 | - | 50 | |||
80 | 4 005 | 4000 | - | 50 | |||
76 | 3 805 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3 925 | 4000 | - | 50 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Philips UniSpot вирізняється вишуканим та компактним дизайном, який поєднує красу та функціональність, непомітно вписуючись у різноманітні міські простори. Точкові світильники лінійки UniSpot мають циліндричну геометрію, розділену на дві секції. Передня секція забезпечує освітлення, а задня секція підключається до опалення або інших систем за допомогою різноманітних аксесуарів. Дві індикаторні таблички на підставці та основі роблять процес встановлення простим та легким.
Переваги
Елегантний та мінімалістичний дизайн, що підходить для різноманітних сценаріїв застосування
Різноманітність оптичних характеристик та колірних рішень
Характеристики
Стандарт: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K та 4000K
Додатково 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, монохромний та RGB+5700K,