Philips RF Mesh nodes

Бездротове підключення для керування світильниками для зовнішнього освітлення. Пристрій, який перетворює будь-який вуличний ліхтар на світильник з індивідуальним і дистанційним керуванням.

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Радіочастотна мережа Mesh — це мережева система керування на основі двостороннього бездротового зв’язку з використанням новітньої технології сітчастої мережі (mesh). Система дає змогу дистанційно контролювати окремі точки світла та керувати ними через онлайн-платформи. Оператори освітлення можуть дистанційно керувати інфраструктурою зовнішнього освітлення, встановлюючи рівні затухання для досягнення значної економії енергії. Також вони можуть отримувати зворотний зв’язок від світильників у режимі реального часу, зменшуючи витрати на експлуатацію та технічне обслуговування через точне планування завдань із технічного обслуговування на місці, одночасно покращуючи як якість, так і надійність зовнішнє освітлення.

Переваги

  • Високий рівень резервування в мережі та надійність завдяки сітчастій мережі Sub-Gig (868 МГц, 924 МГц, 922 МГц)

  • Оптимізована РЧ-мережа Mesh для освітлення

Характеристики

  • Модернізоване керування освітленням для світлодіодних світильників із гніздом ZHAGA або NEMA або 20 мм каналом

  • Свобода вибору будь-якого постачальника драйвера для регулювання яскравості, який використовує протокол 1-10 В, DALI, SR і D4i

Застосування

  • Дороги та вулиці

Файли