Вироби
Виріб | Порівняти | |
---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH913701067003 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH913701067103 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M913701071203 |
Елементів: 3
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Легко вдоскональте свою систему розумного освітлення за допомогою бездротових датчиків Interact Ready, які встановлюються на стелі. Розмістіть датчики там, де вам потрібно, для повного покриття. Керуйте цілою групою світильників і пристроїв, підключених до Interact, за допомогою одного стельового датчика або групуйте їх з іншими датчиками Interact Ready для максимальної гнучкості керування. Додаток Interact спрощує зонування та перепланування без жодних обмежень щодо проводки. Результат? Вражаюча економія енергії та виняткова гнучкість керування.