Philips OccuSwitch

OccuSwitch — розумний хід

Вироби

Виріб Порівняти

Інформація щодо групи продуктів

Опис

OccuSwitch — це детектор руху з вбудованим перемикачем. Він вимкне світло в кімнаті або зоні, коли вона звільняється, і таким чином заощадить до 30 % електроенергії. OccuSwitch може перемикати будь-яке навантаження до 6 А та контролювати площу від 20 до 25 м². Знімний роз'єм мережі дозволяє легко встановити та закріпити OccuSwitch на стелі

Переваги

  • Економія електроенергії до 30 % і хороша окупність

  • Працює майже з усіма типами ламп і світильників

Характеристики

  • OccuSwitch має інтелектуальний таймер, який подовжує час затримки на 10 хвилин, якщо рух буде виявлено незабаром після вимкнення, припускаючи, що зона все ще використовується, але руху дуже мало

  • OccuSwitch має висувний щит, який можна використовувати для екранування ділянок, наприклад коридорів, прилеглих до зони, яку контролює OccuSwitch

Застосування

  • Офіси, школи (включно з освітленням дошок)
  • Подібні програми, включно з туалетами, коморами тощо
  • Призначено для прихованого монтажу в стелі
  • Кріплення на поверхню з можливістю використання поверхневої коробки; можливе встановлення з утопленою проводкою або каналом для поверхневого монтажу
  • Оптимізовано для стель висотою від 2,5 до 4 метрів

Файли