Україна - Українська

Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers

Витончені, але прості енергоефективні рішення для керування освітленням

Вироби

Виріб Порівняти
DGTM402 V2

DGTM402 V2

913703024309
DDMC802

DDMC802

913703243509
DGTM104

DGTM104

913703260609
DGLM105 V2

DGLM105 V2

913703260809
DGLM202

DGLM202

913703260909
DGLM402

DGLM402

913703261009
DGRM204 V2

DGRM204 V2

913703261109

Інформація щодо групи продуктів

Опис

У будь-якому проекті для досягнення бажаного результату може знадобитися багато різних типів освітлювального навантаження. Для кожного з цих типів навантаження може знадобитися інший стиль керування. Лінійка багатофункціональних контролерів Dynalite дозволяє налаштовувати типи виводів за допомогою різних модулів виводу. За використання багатоцільових контролерів на DIN-рейці для кожної схеми можна вибрати певний тип керування: реле, передній димер, задній димер, керування драйвером, контролер із готовими функціями, керування вентилятором і управління жалюзі/екраном. У будь-якому поєднанні кількома типами навантаження можна керувати з одного пристрою. Це спрощує встановлення та запобігає втраті потужності непотрібних ланцюгів.

Переваги

  • Контролери підтримують розподілене керування, тобто кожен пристрій має центральний процесор із попередньо встановленими налаштуваннями та може діяти як окремий блок керування

  • Деякі пристрої мають готові функції з можливістю повторної конфігурації

Застосування

  • Крамниці й готелі, офіси і промислові підприємства
  • Громадські місця, стадіони й багатоцільові центри проведення заходів
  • Житлові будинки

Файли