Dynalite Signal Dimmer Controllers
Контролери навантаження виконують важку роботу в системі керування
Вироби
| Виріб | Порівняти | |
|---|---|---|
DMBC110913703030009 | ||
DDLEDC605GL913703061209 | ||
DDMC802913703243509 | ||
DDBC120913703685109 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Контролери навантаження отримують інструкції з мережі та за потреби налаштовують свої керовані виходи. Вони містять усі елементи – блок живлення, мережеві порти, вихідні схеми та мікропроцесорне керування – необхідні для роботи груп освітлення, за які вони відповідають. Вся інформація про найменування каналів, адресацію каналів, адресацію областей та рівні сцен каналів зберігається в пам'яті контролера навантаження. Dynalite пропонує широкий асортимент контролерів навантаження, які можна комбінувати та підбирати для підтримки різних вимог проекту та різних типів світильників. Лінійка контролерів навантаження включає різні типи вихідних схем для комутації, дімування по передньому/задньому фронту, ШІМ-дімування, DALI та керування 0-10 В. Контролери пропонують діапазон канальних потужностей від 2 до 20 А, а також варіанти кріплення на стіну або DIN-рейку.