Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers
Витончені, але прості енергоефективні рішення для керування освітленням
Вироби
| Виріб | Порівняти | |
|---|---|---|
DGTM402 V2913703024309 | ||
DDMC802913703243509 | ||
DGTM104913703260609 | ||
DGTM202913703260709 | ||
DGLM105 V2913703260809 | ||
DGLM202913703260909 | ||
DGLM402913703261009 | ||
DGRM204 V2913703261109 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
У будь-якому проекті для досягнення бажаного результату може знадобитися багато різних типів освітлювального навантаження. Для кожного з цих типів навантаження може знадобитися інший стиль керування. Лінійка багатофункціональних контролерів Dynalite дозволяє налаштовувати типи виводів за допомогою різних модулів виводу. За використання багатоцільових контролерів на DIN-рейці для кожної схеми можна вибрати певний тип керування: реле, передній димер, задній димер, керування драйвером, контролер із готовими функціями, керування вентилятором і управління жалюзі/екраном. У будь-якому поєднанні кількома типами навантаження можна керувати з одного пристрою. Це спрощує встановлення та запобігає втраті потужності непотрібних ланцюгів.
Переваги
Контролери підтримують розподілене керування, тобто кожен пристрій має центральний процесор із попередньо встановленими налаштуваннями та може діяти як окремий блок керування
Деякі пристрої мають готові функції з можливістю повторної конфігурації