Dynalite Relay Controllers

Як одна з найпопулярніших форм керування освітленням, релейні контролери можуть мати найбільший вплив з точки зору управління енергоспоживанням.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Вироби

Виріб Порівняти
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

913703035209
DMRC210

DMRC210

913703050009
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

913703243009
DDRC420FR

DDRC420FR

913703244609
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

913703334009

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Релейні контролери Dynalite розроблені для роботи з великими пусковими струмами освітлювальних навантажень. Як і контролери навантаження, вони отримують інструкції через мережу та можуть використовуватися для будь-якого типу перемикання внутрішніх електричних кіл, наприклад перемикання освітлення, перемикання навантаження розеток, керування двигунами жалюзі та штор або керування контакторами для перемикання високої потужності. Рішення Philips Dynalite пропонує низку релейних контролерів з різною кількістю кіл та розмірами для роботи окремо або як частина системи, таким чином задовольняючи будь-які вимоги проекту. Кожен пристрій може зберігати понад 170 пресетів, що дозволяє викликати складну логіку перемикання з простих мережевих повідомлень. Оскільки необхідні попередньо встановлені сценарії зберігаються в кожному релейному пристрої, процес введення в експлуатацію та мережеві повідомлення спрощуються.

Переваги

    Застосування

    • Офіс
    • Промислові
    • Навчальні заклади
    • Медичні заклади
    • Крамниці
    • Готелі

    Файли