Dynalite Integration Devices
Витончені, але прості енергоефективні рішення для керування освітленням
Вироби
Виріб | Порівняти | |
---|---|---|
DDNGKNX913703080509 | ||
DPMI940-D913703080609 | ||
DDMIDC8913703081109 |
Елементів: 3
Інформація щодо групи продуктів
Опис
У будь-якому сучасному проекті можна знайти багато сторонніх систем, які виконують різні ролі. Кожна окрема система може використовувати інший протокол для зв'язку. Dynalite розробив ряд шлюзових пристроїв, які можна використовувати для синхронізації функцій цих систем в одне інтегроване системне рішення.
Переваги
Використовуючи правильний шлюз, можна інтегрувати різні системи, надаючи кінцевим користувачам доступ до повністю автоматизованого об'єкта з одного інтерфейсу.
Завдяки успішній інтеграції сторонніх систем із рішенням Dynalite вдається скоротити повторюваність взаємодії кінцевого користувача.