Philips MASTER Value LEDtube T8

Для оптимального поєднання вартості та продуктивності

Вироби

Виріб Порівняти
8
1 000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1 050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1 050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 100
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
2 900
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
3 100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Професійна світлодіодна лампа MASTER Value – це високоефективне світлодіодне рішення, яке ідеально підходить для заміни люмінесцентних ламп T8 із використанням електромагнітного баласту або встановлення безпосередньо в електромережі. Цей виріб забезпечує оптимальне поєднання вартості та продуктивності – для використання в усіх сферах загального освітлення, офісах, на промислових підприємствах, у крамницях і готелях. Унікальний дизайн цього світлодіодного трубчастого світильника T8 забезпечує широку сумісність, безпеку та швидке встановлення, а також сприяє миттєвому заощадженню енергоспоживання.

Переваги

  • Легка модернізація, яку легко встановити

  • Надійна продуктивність та відмінне співвідношення ціни та якості

Характеристики

  • Модернізація для наявних ламп T8 на електромагнітному баласті або мережі

  • > 50% енергозбереження порівняно з люмінесцентними лампами, ефективність до 160 лм/Вт

Застосування

  • Офіс
  • Крамниці
  • Промислові будівлі & Склади
  • Автостоянки

Файли