Philips Лампа MASTER LEDtube T8 UltraEfficient із переробленого пластику
Для найвищої продуктивності й екологічності
Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,9 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | |||
17,6 | 3 700 | 4000 | G13 ROT | |||
11,9 | 2 500 | 6500 | G13 ROT | |||
17,6 | 3 700 | 6500 | G13 ROT |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Зі зростанням цін на енергоносії та продовженням фінансування енергоефективної реконструкції будівель в рамках Зеленої угоди ЄС, багато хто досліджує можливості зробити освітлення своїх компаній більш екологічним. Нова лампа Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 – це справжній прорив на шляху до більш екологічного освітлення. Вона замінює поточну люмінесцентну або світлодіодну лампу й відразу забезпечує значне зниження витрат на електроенергію, а також має набагато триваліший термін експлуатації!
Переваги
Абсолютна ефективність енергозбереження: до 44% порівняно із стандартною світлодіодною трубкою
Надійна робота до 100 000 годин
Характеристики
Надвисока ефективність досягає неймовірного класу енергоефективності А
Виготовлено в середньому на 40% із переробленого пластику, який уже був у вжитку