Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Код замовлення: 929002352402
Повний код замовлення: 871869974959000

Файли