Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Код замовлення: 929001391402
Повний код замовлення: 871869674337900

Файли