Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 140.00 lm/W, EEL E, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Код замовлення: 929001391302
Повний код замовлення: 871869674335500

Файли