Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 151 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Код замовлення: 929001391102
Повний код замовлення: 871869674331700

Файли