Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8

Для найвищої продуктивності й екологічності

Вироби

Виріб Порівняти
12
1 575
4000
G13 ROT
12
1 575
6500
G13 ROT
16
2 300
3000
G13 ROT
24
3 700
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
2 500
4000
G13 ROT
-
-
-
-
-
-
4000
G13 ROT

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лампа Philips MASTER LEDtube поєднує в собі світлодіодне джерело світла в традиційному флуоресцентному форм-факторі. Її унікальний дизайн створює ідеально рівномірний світловий потік, який неможливо відрізнити від традиційних флуоресцентних ламп. Ці світлодіодні лампи T8 — правильний вибір для абсолютної продуктивності та витривалості в повсякденних умовах. Безпрецедентна економія завдяки низькому енергоспоживанню та надзвичайно довгому терміну служби роблять ці лампи основним вибором для будь-якого складного застосування.

Переваги

  • Абсолютна продуктивність, що забезпечує рішення для будь-якого застосування

  • Неперевершена економія завдяки низькому енергоспоживанню та тривалому терміну служби

Характеристики

  • Модернізуйте наявні лампи T8 на електромагнітному баласті або мережі

  • > 50% енергозбереження порівняно з флуоресцентними трубками потужністю до 185 лм/Вт

Застосування

  • Автостоянки/криті автостоянки
  • Склади/холодильні камери/вивіски
  • Транспортно-розподільні зони
  • Харчування та музеї

Попередження та безпека

  • ПРИМІТКИ. Загальна енергоефективність і розподіл світла будь-якої установки, яка використовує ці лампи, визначатимуться проектом установки.

Файли