Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8

Доступний спосіб встановити або замінити світлодіодні трубки T8

Вироби

Виріб Порівняти
18
2 000
6500
G13
18
2 000
6500
G13
18
2 000
4000
G13
18
2 000
4000
G13
24
2 700
6500
G13
24
2 700
6500
G13
24
2 700
4000
G13
24
2 700
4000
G13

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світлодіодні трубки Philips CorePro — це швидкий і простий спосіб замінити флуоресцентні лампи T8 або інші світлодіодні лампи з коротким терміном експлуатації. Світлодіодні трубки лінійки Core не тільки вимагають низьких початкових інвестицій, а й енергоефективність світлодіодів також забезпечує миттєву економію, на яку ви можете розраховувати протягом тривалого та надійного терміну служби. Крім того, при тому ж розмірі лампи та світлорозподілі, що й у флуоресцентних альтернатив, ви ніколи не помітите різницю. Існують два способи встановлення цих світлодіодних трубок: перемонтуйте існуючі флуоресцентні світильники, щоб світлодіодні трубки CorePro працювали безпосередньо від мережі. Або просто замініть флуоресцентний стартер на світлодіодний стартер, який можна використовувати з електромагнітними баластами.

Переваги

  • Оптимізоване енергозбереження — приблизно на 50% більше, ніж флуоресцентні альтернативи

  • Легке встановлення — модернізація або заміна проводки

Характеристики

  • Вибір кольорів: 3000K, 4000К і 6500К

  • Правильний вибір – 600 мм, 1200 мм або 1500 мм

Застосування

  • Офіси
  • Банківські установи
  • Навчальні заклади
  • Продовольчі крамниці та супермаркети
  • Світлова реклама

Попередження та безпека

  • ПРИМІТКИ. Загальна енергоефективність і розподіл світла будь-якої установки, яка використовує ці лампи, визначатимуться проектом установки.

  • Встановлення повинне виконуватися відповідно до схем установки, що додаються до лампи або доступні в Інтернеті. Встановлення повинне виконувати сертифікований спеціаліст.

Файли