Philips MASTER VALUE LEDspot PAR

Ідеальне рішення для точкового освітлення

Вироби

Виріб Порівняти
6
500
2700
E27
6
540
4000
E27

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Завдяки міцній конструкції та теплому білому променю світла ці лампи PAR нового покоління ідеально пасують для загального та точкового освітлення в готельно-ресторанному бізнесі. Це рішення з регульованою яскравістю. Вони особливо пасують для громадських приміщень, як-от вестибюлі, коридори, сходові клітки, де світло завжди увімкнене. Виріб забезпечує більше енергозбереження порівняно зі звичайними світлодіодними точковими світильниками.

Переваги

  • До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

  • Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

  • Діапазон регулювання яскравості

  • Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання для зменшення нагрівання та захисту термочутливих об’єктів

Застосування

  • Готелі: готельні номери для гостей, коридори, вестибюлі, приймальні, ресторани, бари, кафе
  • Дім: вітальня, спальні, передпокій
  • Крамниці: виставки, вітрини, магазини, гардеробні

Файли