Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D929002492502 | 5,8 | 450 | 2700 | GU5.3 | ||
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D929002492602 | 5,8 | 460 | 3000 | GU5.3 | ||
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D929002492702 | 5,8 | 490 | 4000 | GU5.3 | ||
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D929002492802 | 5,8 | 450 | 2700 | GU5.3 | ||
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D929002492902 | 5,8 | 460 | 3000 | GU5.3 | ||
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D929002493002 | 5,8 | 490 | 4000 | GU5.3 | ||
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D929002493102 | 5,8 | 345 | 2200 2700 | GU5.3 | ||
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D929002493202 | 7,5 | 621 | 2700 | GU5.3 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Philips MASTER VALUE MR16 — це серія низьковольтних (12 В змінного струму) галогенових ламп для заміни MR16. У них не тільки використовується запатентоване рішення Philips, що гарантує максимально широку сумісність зі стандартними електронними трансформаторами 12 В галогенових ламп. Вона також забезпечує інтенсивність світла, еквівалентну 50-ватним галогеновим лампам Philips MR16. Форм-фактор світлодіодних ламп Philips MASTER Value MR16 гарантують відповідність форми на 100% зворотного боку лампи (точну форму галогенових ламп).
Переваги
До 80% енергозбереження порівняно з галогеновою лампою
Широка сумісність з трансформаторами
Характеристики
Діапазон регулювання яскравості
Запатентований інтелектуальний драйвер
Застосування
Попередження та безпека
Діапазон температури під час роботи від –20 °C до 45 °C навколишнього середовища
Тільки для застосовування в сухих або вологих приміщеннях і в більшості відкритих пристроїв із тримачами ламп, що забезпечують достатній простір (10 мм вільного повітряного простору)