Україна - Українська

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 година (-н), Пластик

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 година (-н), Пластик, 66 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Код замовлення: 929003080102
Повний код замовлення: 871951435873700

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    GU5.3
  • Номінальний термін служби
    40 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    5 років

Файли