Philips CorePro LEDspot Reflectors

Доступне рішення LEDspot

Вироби

Виріб Порівняти
2,8
210
2700
E14
4,3
320
2700
E14
3
210
2700
E27
4,5
345
2700
E27
4
345
2700
E27
8
670
2700
E27

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Відбивачі CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Вони сумісні з більшістю існуючих пристроїв із основою GU10 або E27 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. Відбивачі CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Переваги

  • Тепле біле світло

  • До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

Характеристики

  • Проста модернізація

  • Термін служби 15 000 годин

Застосування

  • Готелі, ресторани, бари, кафе, музеї, магазини
  • Вестибюлі, коридори, сходові клітки, вбиральні, приймальні, виставки, вітрини

Файли