Philips CorePro LEDspot MV
Для повсякденного освітлення CorePro LEDspot MV ідеально пасують для точкового освітлення GU10 і забезпечує тепле галогенове світло.
Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT929001215252 | 4,6 | 355 | 2700 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D929001217532 | 2,7 | 215 | 2700 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D929001217602 | 2,7 | 225 | 3000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D929001217702 | 2,7 | 230 | 4000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D929001217862 | 3,5 | 255 | 2700 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D929001217902 | 3,5 | 265 | 3000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D929001218002 | 3,5 | 275 | 4000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D929001218102 | 4,6 | 370 | 3000 | GU10 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Ці світлодіодні точкові світильники GU10 сумісні з більшістю існуючих пристроїв зі світлодіодною основою GU10 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.
Переваги
Тепле біле світло
До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
Характеристики
Проста модернізація
Термін служби 15 000 годин