Philips CorePro LEDspot LV

Доступне рішення LEDspot

Вироби

Виріб Порівняти
7
621
2700
GU5.3
7
621
3000
GU5.3
7
660
4000
GU5.3
2,3
184
2700
GU4
2,9
230
2700
GU5.3
4,4
345
2700
GU5.3
4,4
345
2700
GU5.3
4,4
390
4000
GU5.3

Інформація щодо групи продуктів

Опис

CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Вони сумісні з більшістю існуючих пристроїв із тримачами MR16 GU5.3 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Переваги

  • До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

  • Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

  • Проста модернізація

  • Термін служби 15 000 годин

Застосування

  • Готелі, ресторани, бари, кафе, музеї, магазини
  • Вестибюлі, коридори, сходові клітки, вбиральні, приймальні, виставки, вітрини

Файли