Philips CorePro LEDspot AR111

Доступне рішення LEDspot

Вироби

Виріб Порівняти
7
550
3000
G53

Інформація щодо групи продуктів

Опис

CorePro LEDspot AR111 ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Вони сумісні з більшістю існуючих пристроїв із основою G53 і призначені для модернізації галогенових точкових ламп. CorePro LEDspot AR111 забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Переваги

  • Тепле біле світло

  • До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

Характеристики

  • Проста модернізація

  • Термін служби 15 000 годин

Застосування

  • Готелі, ресторани, бари, кафе, музеї, магазини
  • Вестибюлі, коридори, сходові клітки, вбиральні, приймальні, виставки, вітрини

Файли