Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D929001243702 | 14 | 1 600 | 3000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D929001243802 | 14 | 1 800 | 4000 | R7s | ||
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830929001353602 | 14 | 2 000 | 3000 | R7s | ||
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840929001353702 | 14 | 2 000 | 4000 | R7s | ||
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830929002016602 | 17,5 | 2 460 | 3000 | R7s | ||
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840929002016702 | 17,5 | 2 460 | 4000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830929002495002 | 7,2 | 810 | 3000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840929002495102 | 7,2 | 850 | 4000 | R7s |
Елементів: 11
з 2
Виробів на сторінку
Інформація щодо групи продуктів
Опис
CorePro R7S — це модернізована заміна традиційних двоцокольних лінійних ламп R7S. Її дизайн «світло повсюди довкола» забезпечує світло так само, як і галогенова лампа. В асортименті ви можете вибрати продукцію з функцією глибокого затухання, яка забезпечує затишну атмосферу під час використання пристрою з функцією затухання.
Переваги
До 90% енергозбереження порівняно зі стандартними галогеновими лампами
Нижчі витрати на обслуговування
Характеристики
Проста модернізація
Працює від мережі 220–240 В змінного струму, а його форм-фактор призначений для безпосереднього встановлення в усі двоцокольні тримачі