Philips CorePro LEDcapsule MV

Спеціальний світлодіодний продукт із мережевою напругою з величезним енергозбереженням і високою світловіддачею

Вироби

Виріб Порівняти
4,8
570
2700
G9
4,8
570
3000
G9
1,9
220
2700
G9
1,9
220
3000
G9
3,7
470
2700
G9
3,7
470
3000
G9
2,7
300
2700
G9
4
480
2700
G9

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Спеціальні світлодіоди забезпечують високоякісне світло, щоб стати справжньою заміною спеціальним галогенним лампам (наприклад, G9 і R7S). Вони особливо підходить для робочого освітлення в готелях і ресторанах, а також ідеально підходить для декоративного та зовнішнього застосування. Спеціальна світлодіодна продукція забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на технічне обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості світла.

Переваги

  • До 90 % енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

  • Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

  • Проста модернізація

  • Термін служби 15 000 годин

Застосування

  • Готелі, музеї, магазини, туалети, зони прийому, виставки, вітрини

Файли