Philips CorePro LEDcapsule LV
CorePro LEDcapsule LV — Для робочого освітлення та декоративного застосування
Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827929002389702 | 1,8 | 205 | 2700 | GY6.35 | ||
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D929003609002 | 4,2 | 470 | 2700 | GY6.35 | ||
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro929003778902 | 1 | 100 | 2700 | G4 | ||
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827929003779002 | 1,7 | 200 | 2700 | G4 | ||
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827929003779102 | 2,4 | 300 | 2700 | G4 | ||
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D929003779202 | - | - | 2700 | G4 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
CorePro LEDcapsule є справжньою альтернативою галогенним лампам. Він особливо підходить для робочого освітлення та декоративного застосування в будинках, магазинах, готелях і ресторанах. Сумісний із існуючими світильниками з тримачами G4 і призначений для модифікованої заміни галогенних ламп, CorePro LEDcapsule забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості освітлення.
Переваги
До 88 % енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
Широка сумісність із трансформаторами
Характеристики
Проста модернізація
Термін служби 15 000 годин