Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4929001888655 | 7,5 3 1,6 | - | 2200 2500 2700 | E27 | ||
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4929001888855 | 5 2,5 1 | - | 2200 2500 2700 | E14 | ||
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10929002445517 | 7,5 3 1,6 | - | 2200 2500 2700 | E27 | ||
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4929002445558 | 7,5 | - | 2200 2500 2700 | E27 |
Елементів: 4
Інформація щодо групи продуктів
Опис
В одних ситуаціях потрібне холодне світло, в інших — тепле затишне сяйво. Завдяки лампам Philips SceneSwitch LEDbulbs ви можете регулювати освітлення за допомогою лише однієї лампи. І вам не потрібен регулятор яскравості! Оптимізуйте освітлення для відпочинку, хобі, розваг або роботи. Просто одним натисканням на вимикач. І це ваш існуючий вимикач! Ніякого додаткового встановлення не потрібно.
Переваги
Кілька типів освітлення в одній лампі
Увімкніть і користуйтесь
Характеристики
Створіть власну атмосферу лише завдяки одній лампі, залишивши наявний вимикач світла
Встановлювати регулятор яскравості чи додаткові пристрої не потрібно