Philips LEDLamps

Світлодіодні лампи — ідеальні для загального освітлення

Вироби

Виріб Порівняти
19
2 300
6500
E27

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світлодіодні лампи ідеально підходять для загального освітлення. Світлодіодні лампи, сумісні з більшістю існуючих світильників і призначені для заміни ламп розжарювання та галогенних ламп, забезпечують величезну економію енергії та мінімізують витрати на обслуговування

Переваги

  • Колірна температура підходить як для функціонального освітлення, так і для покращення атмосфери

  • До 80% економії електроенергії порівняно з лампами розжарювання

Характеристики

  • Довговічна лампа

  • Світло без ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання для зменшення нагрівання та захисту термочутливих об’єктів

Застосування

  • Будинки, готелі, ресторани, кафе
  • Спальня, їдальня, вітальня, кабінет

Файли