Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 12000 година (-н), Пластик
Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 827 UCCA
Опис виробу
LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 12000 година (-н), Пластик, 100 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів E27
- Номінальний термін служби 12 000 година (-н)
- Цикл перемикання 50 000
- Технології освітлення LEDbulb