Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4929001387901 | 7 | 806 | 2700 | E27 | ||
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10929002025731 | 8,5 | 1 055 | 2700 | E27 | ||
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10929002025831 | 8,5 | 1 055 | 4000 | E27 | ||
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10929002026431 | 10,5 | 1 521 | 2700 | E27 | ||
LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6929002026457 | 10,5 | 1 521 | 2700 | E27 | ||
LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6929002026557 | 10,5 | 1 521 | 4000 | E27 | ||
LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4929002067801 | 10,5 | 1 521 | 2700 | E27 | ||
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6929002067901 | 10,5 | 1 521 | 4000 | E27 |
Елементів: 35
з 5
Виробів на сторінку
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.
Переваги
Близько 90% енергозбереження
Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
Характеристики
Успадкований дизайн із класичною формою
Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими