Xitanium LED drivers - programmable
Надійна, високопродуктивна технологія для екстремальних світлодіодних застосувань
Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL-J sXt929000708803 | - | - | - | - | ||
Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt929000712703 | - | - | - | - |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Наші програмовані світлодіодні драйвери Xtreme Xitanium із глобальною вхідною напругою (UL, ENEC) розроблені для забезпечення високої продуктивності, захисту та конфігурації. Технологія Xtreme забезпечує максимальну надійність і захист з дуже довгим терміном служби. Конфігурація програмованих драйверів може бути виконана через DALI і програмне забезпечення MultiOne.
Переваги
Надзвичайна надійність, енергозбереження завдяки високій ефективності та багаторазовому затуханню, а також менші витрати на обслуговування
Повністю програмовані LED-драйвери, призначені для підключених систем освітлення
Характеристики
Високий захист від стрибків напруги (CM/DM)
Кілька інтерфейсів керування: DALI, 1–10 В (Prog+ : також AmpDim)