Philips Продукти, що вийшли з виробництва
Драйвери Philips підходять для високовольтного та низьковольтного загального та професійного освітлення. Ці драйвери забезпечують високу ефективність і тривалий термін служби.
Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V929001505006 | 75 | 54 | 2000 | DALI SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | DALI SR |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Неізольовані та ізольовані драйвери ідеально підходять і базуються на трьох стовпах: якість світла, надійність і гнучкість. Використовуючи світлодіодні драйвери Xitanium у своїх світильниках, ви можете гарантувати, що ваші клієнти отримають високоякісне світло без візуального мерехтіння або стробоскопічних ефектів. Надійність наших драйверів базується на глибоких знаннях електроніки та ретельному тестуванні. Нарешті, робочі вікна, орієнтовані на застосування, пропонують гнучкість, необхідну для забезпечення стабільного світлового потоку та високої якості світла для виробника світильників.
Переваги
Низькопрофільний корпус (11 мм + 16 мм + 21 мм, висота)
Низькі пульсації вихідного струму гарантують відсутність перешкод для системи безпеки, мобільних телефонів, веб-камер і сканерів штрих-кодів.
Характеристики
Висока ефективність
Широке робоче вікно
Застосування
Попередження та безпека
Попередження про безпеку та інструкції з монтажу необхідно враховувати під час проектування, виробництва та встановлення.