Philips Лінійні неізольовані, TD (Touch і Dali) і промислові підприємства
Ці драйвери підходять для високовольтного професійного та промислового освітлення, пропонуючи високу ефективність, гарну якість світла та тривалий термін служби.
Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V929000852103 | 75 | 215 | 400 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Режим коридору TD | ||
XITANIUM 35W 0.08-0.35A 220V TD21 230V929001681706 | 35 | 220 | 350 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Режим коридору TD | ||
Xitanium 60W 0.08-0.35A 300V TD21 230V929001681806 | 60 | 300 | 350 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Режим коридору TD | ||
XITANIUM 60W 0.15-0.5A 220V TD21 230V929001681906 | 60 | 220 | 500 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Режим коридору TD |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Неізольовані драйвери Xitanium ідеально підходять для лінійних внутрішніх систем. Ці драйвери доступні з інтерфейсом керування Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1–10 В і DALI. Вихідний струм можна встановити за допомогою конфігурації або зовнішнього резистора налаштування світлодіодів. Ці драйвери мають низьку пульсацію вихідного струму до 4% для високих і низьких частот, а також низькі специфікації в режимі очікування.
Переваги
Низька пульсація вихідного струму забезпечує відсутність перешкод для систем безпеки, мобільних телефонів, веб-камер або сканерів штрих-кодів.
Ці драйвери пропонують широкий спектр функцій, пропонуючи легкість проектування та спрощуючи процес апробації.
Характеристики
Настроювані операційні вікна (AOC) через інтерфейс DALI та SimpleSet
Регульована світловіддача (ALO)
Застосування
Попередження та безпека
Попередження про безпеку та інструкції з монтажу необхідно враховувати під час проектування, виробництва та монтажу.
Уникайте торкання струмоведучих частин.