Philips Лінійні неізольовані з фіксованою вихідною потужністю для вітрин і промислових підприємств

Випереджаючі показники гнучкості та можливості підключення

Вироби

Виріб Порівняти
36
115
400
LEDSet/Resistor
Фіксовано
75
220
400
LEDSet/Resistor
Фіксовано
100
300
500
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
Фіксовано

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Неізольовані драйвери Philips Xitanium ідеально підходять для лінійних внутрішніх систем. Ці драйвери доступні у двох версіях: одна з фіксованим одиночним вихідним струмом і одна з декількома фіксованими вихідними струмами, які можна встановити вручну за допомогою DipSwitch. Ці драйвери мають низьку пульсацію вихідного струму максимум 4% для високих і низьких частот, а також низькі характеристики в режимі очікування.

Переваги

  • Низькі пульсації вихідного струму гарантують відсутність перешкод для системи безпеки, мобільних телефонів, веб-камер і сканерів штрих-кодів.

  • Ці драйвери мають широкий спектр функцій, забезпечуючи легкість інтеграції та спрощуючи процес апробації.

Характеристики

  • Вища ефективність

  • Робочі вікна - вихідний струм можна регулювати через Simpleset (NFC) або за допомогою зовнішнього резистора (LEDset) поза драйвером або через Dips-перемикач.

Застосування

  • Офіс
  • Крамниці
  • Промислові високі стелі

Попередження та безпека

  • Попередження щодо техніки безпеки та інструкції з монтажу, які слід враховувати під час проектування, виробництва та монтажу.

  • Не обслуговуйте драйвер, коли напруга в мережі підключена, включаючи підключення або відключення світлодіодного модуля.

Файли