Україна - Українська

Philips CoreLine Waterproof, 24.3 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500

Опис виробу

L1500 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3400 lm, 24.3 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)

Код замовлення: 911401823680
Повний код замовлення: 871829184047399

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Клас експлуатації
    Клас B, світильник оснащено певними обслуговуваними частинами (де це можливо): драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли