Philips CoreLine Waterproof, 15 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600
Опис виробу
L600 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1900 lm, 15 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Клас експлуатації Клас B, світильник оснащено певними обслуговуваними частинами (де це можливо): драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, передньою кришкою та механічними частинами
- Гарантійний період 5 років
- Рейтинг стійкості Unclassified