Україна - Українська

Philips CoreLine Waterproof, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Опис виробу

L1500 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 3-фазна

Код замовлення: 910505100066
Повний код замовлення: 871869691688900

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб