Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Затухання на основі датчика, Широкий промінь, Матовий, MDU1, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200
Опис виробу
L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 3-фазна
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Клас експлуатації Клас B, світильник оснащено певними обслуговуваними частинами (де це можливо): драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, передньою кришкою та механічними частинами
- Гарантійний період 5 років
- Рейтинг стійкості Unclassified