Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Опис виробу

L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 3-фазна

Код замовлення: 910505100047
Повний код замовлення: 871869691687200

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Клас експлуатації
    Клас B, світильник оснащено певними обслуговуваними частинами (де це можливо): драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли